Menü Keresés

Cape 38.1 mm 25.4 mm Silicone Rose

A hőálló sapka szilikonból készül, ezért kiemelten ajánljuk akár +250 ˚C-ig alkalmazások maszkolásához. A sapka szárakra, csapokra vagy csővégekre illeszkedik, és kiváló maszkolási megoldást nyújt.
Essentra cikkszám:

10192153

Gyártói cikkszám:

1219730

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 599 329,2549 Ft
600 + 272,8342 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

16.463 Ft

50 x 329,2549 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 38.1 mm
IH 25.4 mm
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer gumi
Szín Rózsaszín
Maximális hőmérséklet 250 °C
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot