Menü Keresés

Sapka 17.5 mm 25.4 mm Szilikon Kék

A hőálló sapka szilikonból készül, ezért kiemelten ajánljuk akár +250 ˚C-ig alkalmazások maszkolásához. A sapka szárakra, csapokra vagy csővégekre illeszkedik, és kiváló maszkolási megoldást nyújt.
Essentra cikkszám:

10192139

Gyártói cikkszám:

1219728

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 1499 124,9029 Ft
1500 + 103,5039 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.490 Ft

100 x 124,9029 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 17.5 mm
IH 25.4 mm
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer gumi
Szín Kék
Maximális hőmérséklet 250 °C
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot