Linear Handle Latches ensure that doors, panels and enclosures are closed securely, and efficiently. They use a linear motion mechanism, in which the handle easily engages or disengages the latch, ensuring a secure hold.
The lock provides multi-point locking via the rod and adapters in the application with the locking mechanism. It offers excellent resistance to wear, corrosion and environmental factors.
The moveable lever lock is installed on a panel with a standard passage size. The lever rotates up and down 70 degrees for simple opening and closing.
Szín: Fekete Sorozat szám: SR204, SR504
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Fogantyúhossz | Fogantyú szélessége | Kulcs típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.683,5509 Ft - 6.683,5509 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Egyforma kulcsos
|
||
| 6.159,6014 Ft - 6.159,6014 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.323 in
186.0 mm
|
|
3 mm dupla bites kulcs
|
||
| 5.737,886 Ft - 5.737,886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.323 in
186.0 mm
|
|
8 mm háromszög alakú kulcs
|
||
| 6.159,6014 Ft - 6.159,6014 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Kulcs - keleti
|
||
| 6.159,6014 Ft - 6.159,6014 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.323 in
186.0 mm
|
|
5 mm dupla bites kulcs
|
||
| 6.159,6014 Ft - 6.159,6014 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.323 in
186.0 mm
|
|
8 mm háromszög alakú kulcs
|
||
| 5.341,729 Ft - 5.341,729 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.323 in
186.0 mm
|
|
8 mm háromszög alakú kulcs
|
||
| 6.261,8355 Ft - 6.261,8355 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Egyforma kulcsos
|
||
| 5.737,886 Ft - 5.737,886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.323 in
186.0 mm
|
|
3 mm dupla bites kulcs
|
||
| 6.159,6014 Ft - 6.159,6014 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Euro kulcs
|
||
| 5.737,886 Ft - 5.737,886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.323 in
186.0 mm
|
|
8 mm négyzetes kulcs
|
||
| 7.488,6441 Ft - 7.488,6441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Egyforma kulcsos
|
||
| 7.629,2159 Ft - 7.629,2159 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Eltérő kulcsos
|
||
| 7.488,6441 Ft - 7.488,6441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Euro kulcs
|
||
| 6.977,4738 Ft - 6.977,4738 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.339 in
288.0 mm
|
|
5 mm dupla bites kulcs
|
||
| 7.935,9181 Ft - 7.935,9181 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Egyforma kulcsos
|
||
| 8.357,6335 Ft - 8.357,6335 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Euro kulcs
|
||
| 7.411,9686 Ft - 7.411,9686 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.339 in
288.0 mm
|
|
3 mm dupla bites kulcs
|
||
| 7.399,1893 Ft - 7.399,1893 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.339 in
288.0 mm
|
|
5 mm dupla bites kulcs
|
||
| 6.977,4738 Ft - 6.977,4738 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Kulcs - keleti
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz