Az orvosi görgők kulcsfontosságúak a berendezések mobilitásában az egészségügyi szektorban, legyen szó akár kórházakról, idősotthonokról, laboratóriumokról stb. Lépjen be bármelyik egészségügyi intézménybe, és olyan hordozható eszközöket talál, mint pl. betegmonitorok és eszközök, lélegeztetőgépek, ágyak, orvosi kocsik, emelőgépek, tolószékek és mások, amelyek görgőket és kerekeket használnak. Széles választékunk különböző görgőtípusokat tartalmaz, többek között Levina, Linea, ikerkerekes, forgózsámolyos, rögzített lemezes és mások. Ezeket a görgőket különböző színekben és anyagokban kínálják, mint például a poliuretán, a horganyzott acél és a poliamid. Több teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
Sorozat szám: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kerékátmérő | Görgő típusa | Terhelési kapacitás | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.123,4974 Ft - 4.117,0557 Ft | 276 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1.175,3452 Ft - 4.876,008 Ft | 12 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3.807,6049 Ft - 12.278,3911 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1.711,17 Ft - 6.757,7936 Ft | 11 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1.523,0419 Ft - 4.917,5944 Ft | 15 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 5.447,5241 Ft - 13.078,0065 Ft | 48 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Levina görgő fékkel
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 2.177,8552 Ft - 8.577,1995 Ft | 1 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10292693 | 1.693,4127 Ft - 4.948,7841 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Ikerkerekes forgózsámolyos görgő
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|
| 6.610,4521 Ft - 15.863,0334 Ft | 6 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Levina görgő fékkel
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 1.763,0178 Ft - 6.944,9324 Ft | 2 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 6.871,8567 Ft - 21.385,8175 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 4.284,5549 Ft - 10.278,933 Ft | 30 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Levina görgő
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 3.111,2257 Ft - 12.236,8047 Ft | 11 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 7.669,6315 Ft - 23.870,6063 Ft | 40 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 9.192,6871 Ft - 28.621,855 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1.686,2387 Ft - 5.437,4246 Ft | 17 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 4.551,0263 Ft - 14.160,1767 Ft | 29 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 7.180,0823 Ft - 22.373,495 Ft | 2 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2.030,7317 Ft - 5.811,7024 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.48 in
63.0 mm
|
Menetes csapos görgő fékkel
|
|
||
| 5.094,9425 Ft - 13.973,0378 Ft | 2 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Menetes csapos görgő fékkel
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz