Az orvosi görgők kulcsfontosságúak a berendezések mobilitásában az egészségügyi szektorban, legyen szó akár kórházakról, idősotthonokról, laboratóriumokról stb. Lépjen be bármelyik egészségügyi intézménybe, és olyan hordozható eszközöket talál, mint pl. betegmonitorok és eszközök, lélegeztetőgépek, ágyak, orvosi kocsik, emelőgépek, tolószékek és mások, amelyek görgőket és kerekeket használnak. Széles választékunk különböző görgőtípusokat tartalmaz, többek között Levina, Linea, ikerkerekes, forgózsámolyos, rögzített lemezes és mások. Ezeket a görgőket különböző színekben és anyagokban kínálják, mint például a poliuretán, a horganyzott acél és a poliamid. Több teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
Sorozat szám: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kerékátmérő | Görgő típusa | Terhelési kapacitás | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.686,2387 Ft - 5.437,4246 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3.263,6613 Ft - 10.542,158 Ft | 1 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 2.520,2946 Ft - 8.150,9387 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1.123,4974 Ft - 4.117,0557 Ft | 276 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1.523,0419 Ft - 4.917,5944 Ft | 15 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1.711,17 Ft - 6.757,7936 Ft | 11 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 967,3007 Ft - 3.846,744 Ft | 48 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 1.054,3578 Ft - 4.449,7471 Ft | 2 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1.175,3452 Ft - 4.876,008 Ft | 12 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1.088,9276 Ft - 4.304,1947 Ft | 17 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2.429,619 Ft - 10.600,5494 Ft | 13 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1.037,0798 Ft - 3.805,1576 Ft | 5 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2.281,5645 Ft - 8.993,0637 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10292693 | 1.693,4127 Ft - 4.948,7841 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Ikerkerekes forgózsámolyos görgő
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|
| 5.447,5241 Ft - 13.078,0065 Ft | 32 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Levina görgő fékkel
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 6.610,4521 Ft - 15.863,0334 Ft | 6 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Levina görgő fékkel
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 4.279,0408 Ft - 13.328,4483 Ft | 11 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 1.864,4545 Ft - 5.458,2178 Ft | 18 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Ikerkerekes menetes csapos görgő
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 6.871,8567 Ft - 21.385,8175 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 4.279,0408 Ft - 13.328,4483 Ft | 54 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz