Menü Keresés

Edzett tengely 60.0 4000.0 1.5 Rozsdamentes acél

A 60Ø edzett rozsdamentes tengely nagy szilárdságot és tartósságot biztosít, és megfelelő olyan fokozottabb igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz, ahol a korrózióval, kopással illetve zord körülményekkel szembeni ellenállás szükséges. Lineáris golyós persellyel együtt használva egyenletes és precíz forgómozgást biztosít. Rozsdamentes acélból készül.
Essentra cikkszám:

20306953

Gyártói cikkszám:

20306953

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 1.037.977,60 Ft
10 + 934.179,84 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.037.978 Ft

1 x 1.037.977,60 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h6 60.0
l1 4000.0
Depth of hardness min 1.5
Anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7222202900

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot