Menü Keresés

Edzett tengely 8.0 2700.0 0.4 Acél

A lineáris golyóscsapágyakkal való használatra tervezett 8Ø edzett acéltengely egyenletes és precíz forgó mozgást biztosít. A gyártásukhoz használt anyagnak köszönhetően fokozott szilárdságot, hosszú élettartamot, valamint kopás- és korrózióállóságot biztosít. Szénacélból készült.
Essentra cikkszám:

20274610

Gyártói cikkszám:

20274610

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 26.732,00 Ft
10 - 19 24.060,00 Ft
20 - 39 22.724,00 Ft
40 - 49 20.048,00 Ft
50 - 99 18.712,00 Ft
100 + 16.040,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

26.732 Ft

1 x 26.732,00 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h6 8.0
l1 2700.0
Depth of hardness min 0.4
Súly kg 1.080
Anyag Acél
Vámtarifaszám 7215508000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot