A két végén bepattanós könnyen szerelhető távtartók mindkét végén záródnak, és gyors és egyszerű módot kínálnak két NYÁK vagy egyetlen NYÁK rögzítésére a kerethez vagy az alvázhoz. A távtartó mindkét végén alternatív reteszelési opciókkal kaphatók, és különböző testtípusokban, valamint számos méretben rendelhető, melyek megfelelnek a projekt követelményeinek. Számos különböző szükséglethez és alkalmazáshoz használhatók. A termékskála kapható poliamid 6/6 (RMS-01) vagy tűzálló poliamid 6/6 (RMS-19) kivitelben két UL tanúsítási opcióval (UL94 V0 és UL94 V2).
Sorozat szám: SR2719 ,SR2727
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Furatátmérő „A” | Furatátmérő „B” | Panelvastagság A tartomány | Panelvastagság B tartomány | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,1766 Ft - 32,7626 Ft | 14000 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
27,1082 Ft - 32,7626 Ft | 24000 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
27,0944 Ft - 32,7626 Ft | 700 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
26,9986 Ft - 32,7626 Ft | 3010 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
53,7782 Ft - 66,1411 Ft | 2000 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
132,3645 Ft - 215,0993 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
44,7696 Ft - 54,5996 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
27,0123 Ft - 32,7626 Ft | 17000 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
35,7745 Ft - 43,6469 Ft | 1000 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
34,8847 Ft - 37,1272 Ft | 5000 Raktáron |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
49,9173 Ft - 61,4452 Ft | 3000 Raktáron |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
42,7159 Ft - 53,1484 Ft | 18000 Raktáron |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
49,4519 Ft - 61,4452 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
50,068 Ft - 61,4452 Ft | 7749 Raktáron |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
23,5721 Ft - 25,1169 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
44,3998 Ft - 54,7229 Ft | 1000 Raktáron |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
44,6463 Ft - 55,5307 Ft | 18000 Raktáron |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
55,5307 Ft - 55,5307 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
50,0542 Ft - 61,4452 Ft | 6000 Raktáron |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
50,287 Ft - 61,4452 Ft | 9000 Raktáron |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz