10015179
MDLSP1-05M-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 61,4452 Ft |
5000 + | 49,3287 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Szemes rögzítés |
Furat „B” rögzítés típus | Szemes rögzítés |
Body Diameter | 0.181 in |
Body Diameter | 4.6 mm |
Furatátmérő „A” | 0.098 in |
Furatátmérő „A” | 2.5 mm |
Furatátmérő „B” | 0.098 in |
Furatátmérő „B” | 2.5 mm |
Zárófej magassága „B” | 0.079 in |
Zárófej magassága „B” | 2.0 mm |
Panelvastagság A tartomány | 0.067 in |
Panelvastagság A tartomány | 1.7 mm |
Panelvastagság B tartomány | 0.067 in |
Panelvastagság B tartomány | 1.7 mm |
Távtartó hossza | 0.197 in |
Távtartó hossza | 5.0 mm |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz