Menü Keresés

Bepattanós támasz 7.9 mm Poliamid 6/6 UL94 V-2 Natúr

1. típusú LCBST. A kemény testű, reteszelő NYÁK-támasz megadja a szükséges biztonságot az alkalmazáshoz, és szerszámmentes szerelési elem. A szárnyas talp extra stabilitást biztosít. UL94 V-2 besorolású natúr poliamid 6/6, RMS-01 anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10013656

Gyártói cikkszám:

LCBST-5-01

5000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 60,7084 Ft
5000 + 54,6379 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

60.708 Ft

1000 x 60,7084 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Reteszelő bajonett rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Szemes rögzítés
Body Diameter 4.37 mm
Furatátmérő „A” 3.18 mm
Furatátmérő „B” 2.54 mm
Zárófej magassága „B” 2.0 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 - 1.57 mm
Panelvastagság B tartomány 1.6 - 1.63 mm
Távtartó hossza 7.9 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot