Menü Keresés

Bepattanós támasz 9.5 mm Poliamid 6/6 UL94 V-2 Natúr

11. típusú LCBSM. Biztosítsa az alkalmazás számára a szükséges biztonságot ezzel a szerszám nélkül telepíthető záró NYÁK-támasszal. A szárnyas talp extra stabilitást biztosít. UL94 V-2 besorolású poliamid 6/6, RMS-01 anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10013571

Gyártói cikkszám:

LCBSM-6-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 98,8632 Ft
5000 + 88,9773 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

98.863 Ft

1000 x 98,8632 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Reteszelő bajonett rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Body Diameter 4.4 mm
Furatátmérő „A” 3.18 mm
Furatátmérő „B” 3.18 mm
Zárófej magassága „B” 4.0 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 - 1.57 mm
Panelvastagság B tartomány 0.79 - 1.98 mm
Távtartó hossza 9.5 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot