10012864
LCBS-7-7-01
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 11999 | 43,2225 Ft |
| 12000 + | 35,3501 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Furat „A” rögzítés típus | Reteszelő bajonett rögzítés |
| Furat „B” rögzítés típus | Nyílhegy rögzítés |
| Body Diameter | 7.1 mm |
| Body Diameter | 0.28 in |
| Furatátmérő „A” | 0.157 in |
| Furatátmérő „A” | 4.0 mm |
| Furatátmérő „B” | 0.187 in |
| Furatátmérő „B” | 4.75 mm |
| Zárófej magassága „B” | 5.6 mm |
| Zárófej magassága „B” | 0.22 in |
| Panelvastagság A tartomány | 0.062 in |
| Panelvastagság A tartomány | 1.57 mm |
| Panelvastagság B tartomány | 0.031 - 0.079 in |
| Panelvastagság B tartomány | 0.8 - 2.0 mm |
| Távtartó hossza | 0.437 in |
| Távtartó hossza | 11.1 mm |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz