10012451
LCBS-6-16-01
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 43,6469 Ft |
| 5000 + | 35,8704 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Furat „A” rögzítés típus | Reteszelő bajonett rögzítés |
| Furat „B” rögzítés típus | Nyílhegy rögzítés |
| Body Diameter | 7.1 mm |
| Body Diameter | 0.28 in |
| Furatátmérő „A” | 0.157 in |
| Furatátmérő „A” | 4.0 mm |
| Furatátmérő „B” | 4.8 mm |
| Furatátmérő „B” | 0.189 in |
| Zárófej magassága „B” | 0.232 in |
| Zárófej magassága „B” | 5.9 mm |
| Panelvastagság A tartomány | 3.2 mm |
| Panelvastagság A tartomány | 0.126 in |
| Panelvastagság B tartomány | 2.0 - 3.2 mm |
| Panelvastagság B tartomány | 0.079 - 0.126 in |
| Távtartó hossza | 1 in |
| Távtartó hossza | 25.4 mm |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz