Menü Keresés

Bepattanós támasz 19.1 mm PA UL94 V-2 Natúr

6. típusú LCBS-6. Biztosítsa az alkalmazás számára a szükséges biztonságot ezzel a szerszám nélkül telepíthető záró NYÁK-támasszal. A szárnyas talp extra stabilitást biztosít. UL94 V-2 besorolású natúr poliamid 6/6, RMS-01 anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10012413

Gyártói cikkszám:

LCBS-6-12-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 43,6469 Ft
5000 + 35,7883 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

43.647 Ft

1000 x 43,6469 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Reteszelő bajonett rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Body Diameter 7.1 mm
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Furatátmérő „B” 4.8 mm
Zárófej magassága „B” 5.9 mm
Panelvastagság A tartomány 3.2 mm
Panelvastagság B tartomány 2.0 - 3.2 mm
Távtartó hossza 19.1 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot