Menü Keresés

Bepattanós támasz 21.0 mm Poliamid 6/6 UL94 V-0 Natúr;fekete

Az ütéselnyelő duplán záródó támasz testtel rendelkezik, amely elnyeli a rezgéseket, így tökéletes motorokhoz közeli vagy nagy teherbírású alkalmazásokhoz, ahol az elektromos alkatrészek sérülhetnek. A fix anyag natúr UL94 V0 poliamid 6/6, RMS-169. A távtartó anyaga fekete UL94 HB TPE/TPV 45 Shore A RMS-168.
Essentra cikkszám:

10010624

Gyártói cikkszám:

HSCBS-2

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 360,6757 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

360.676 Ft

1000 x 360,6757 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr;fekete
Furat „A” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Body Diameter 10.0 mm
Furatátmérő „A” 4.8 mm
Furatátmérő „B” 4.8 mm
Zárófej magassága „B” 5.3 mm
Panelvastagság A tartomány 0.79 - 1.98 mm
Panelvastagság B tartomány 0.79 - 1.98 mm
Távtartó hossza 21.0 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot