Menü Keresés

Bepattanós támasz 8.0 mm Poliamid 6/6 UL94 V-2 Natúr

DLSP-3 TÍPUS. Ez a két oldalán benyomós távtartó két bepattintós rögzítéssel és bordázott testtel rendelkezikThis dual locking support post has two snap-in fixings and a ribbed body. ‌Natúr poliamid 6/6, RMS-01-ből készül.
Essentra cikkszám:

10487556

Gyártói cikkszám:

DLSP-3-8M-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 54,5235 Ft
5000 + 44,3455 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

54.524 Ft

1000 x 54,5235 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Body Diameter 6.0 mm
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Furatátmérő „B” 4.8 mm
Zárófej magassága „B” 3.7 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 1.6 mm
Távtartó hossza 8.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot