Menü Keresés

Bepattanós támasz 10.0 mm PA UL94 V-2 Natúr

DLSP-2 típus. Ez a két oldalán benyomós távtartó két bepattintós rögzítéssel és bordázott testtel rendelkezikThis dual locking support post has two snap-in fixings and a ribbed body. ‌Natúr poliamid 6/6, RMS-01-ből készül.
Essentra cikkszám:

10005118

Gyártói cikkszám:

DLSP-2-10M-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 55,8867 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

55.887 Ft

1000 x 55,8867 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Body Diameter 6.0 mm
Furatátmérő „A” 4.8 mm
Furatátmérő „B” 4.8 mm
Zárófej magassága „B” 3.7 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 1.6 mm
Távtartó hossza 10.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot