Menü Keresés

Bepattanós támasz 7.9 mm Poliamid 6/6 UL94 V-2 Natúr

4. típusú DLMSPM. ‌Natúr poliamid 6/6, RMS-01-ből készül. Dupla reteszelő mini támaszoszlopok, amelyek könnyen bepattinthatók a furatokba. Használható 2 NYÁK egymáshoz vagy egyetlen NYÁK vázhoz való rögzítésére.
Essentra cikkszám:

10004814

Gyártói cikkszám:

DLMSPM-5-01

7960 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 104,0696 Ft
5000 + 93,661 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

104.070 Ft

1000 x 104,0696 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Reteszelő kétágú rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Reteszelő kétágú rögzítés
Body Diameter 4.6 mm
Furatátmérő „A” 3.18 mm
Furatátmérő „B” 3.18 mm
Zárófej magassága „B” 3.6 mm
Panelvastagság A tartomány 1.57 mm
Panelvastagság B tartomány 1.57 mm
Távtartó hossza 7.9 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot