Menü Keresés

Bepattanós támasz 22.2 mm PA UL94 V-0 Natúr

4. típusú DLMSPM. UL94 V-0 besorolású natúr poliamid 6/6, RMS-19 anyagból készül. Dupla reteszelő mini támaszoszlopok, amelyek könnyen bepattinthatók a furatokba. Használható 2 NYÁK egymáshoz vagy egyetlen NYÁK vázhoz való rögzítésére.
Essentra cikkszám:

10004685

Gyártói cikkszám:

DLMSPM-14-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 57,1462 Ft
5000 + 47,097 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

57.146 Ft

1000 x 57,1462 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Reteszelő kétágú rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Reteszelő kétágú rögzítés
Body Diameter 4.6 mm
Furatátmérő „A” 3.2 mm
Furatátmérő „B” 3.2 mm
Zárófej magassága „B” 3.6 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 1.6 mm
Távtartó hossza 22.2 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot