10004401
DLMSP-14-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 14999 | 54,6134 Ft |
15000 + | 44,4957 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Reteszelő kétágú rögzítés |
Furat „B” rögzítés típus | Reteszelő kétágú rögzítés |
Body Diameter | 4.6 mm |
Body Diameter | 0.181 in |
Furatátmérő „A” | 3.86 mm |
Furatátmérő „A” | 0.152 in |
Furatátmérő „B” | 3.86 mm |
Furatátmérő „B” | 0.152 in |
Zárófej magassága „B” | 0.142 in |
Zárófej magassága „B” | 3.6 mm |
Panelvastagság A tartomány | 1.57 mm |
Panelvastagság A tartomány | 0.062 in |
Panelvastagság B tartomány | 1.57 mm |
Panelvastagság B tartomány | 0.062 in |
Távtartó hossza | 22.2 mm |
Távtartó hossza | 0.874 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz