Menü Keresés

Bepattanós támasz 22.2 mm Poliamid 6/6 UL94 V-2 Natúr

Dupla klipszes NYÁK-tartóoszlopok kioldható talpklipsszel. Használható 2 NYÁK összefogására vagy egyetlen tábla rögzítésére az alvázhoz, és az egyik végén eltávolítható javítás vagy hibaelhárítás céljából, időt és fáradságot takarítva meg. UL94 V-2 tanúsítású natúr poliamid 6/6, RMS-01 anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10425725

Gyártói cikkszám:

DLCBSRA3-14-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 50,1825 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

50.183 Ft

1000 x 50,1825 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Body Diameter 7.3 mm
Furatátmérő „A” 4.75 mm
Furatátmérő „B” 4.75 mm
Panelvastagság A tartomány 0.79 - 1.98 mm
Panelvastagság B tartomány 0.79 - 1.98 mm
Távtartó hossza 22.2 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot