Menü Keresés

Bepattanós támasz 9.5 mm PA UL94 V-0 Natúr

‌Natúr poliamid 6/6, RMS-19-ből készül. Ez a kettős zárású szárnyas áramköri lap támasz kézzel is könnyedén felszerelhető. A szárnyak extra szorítást biztosítanak a merev csatlakozás érdekében. Ez a tétel UL94 V-0 besorolású anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10002971

Gyártói cikkszám:

DLCBSAT-6-19

9000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 59,2683 Ft
5000 + 48,206 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

59.268 Ft

1000 x 59,2683 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Szemes rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Body Diameter 4.4 mm
Furatátmérő „A” 2.5 mm
Furatátmérő „B” 3.2 mm
Zárófej magassága „B” 4.0 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 0.8 - 2.0 mm
Távtartó hossza 9.5 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot