10151242
CBLS420A
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 47,8033 Ft |
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Furat „A” rögzítés típus | Szemes rögzítés |
| Furat „B” rögzítés típus | Nyílhegy rögzítés |
| Furatátmérő „A” | 2.5 mm |
| Furatátmérő „A” | 0.098 in |
| Furatátmérő „B” | 0.118 in |
| Furatátmérő „B” | 3.0 mm |
| Zárófej magassága „B” | 0.126 in |
| Zárófej magassága „B” | 3.2 mm |
| Panelvastagság A tartomány | 1.6 mm |
| Panelvastagság A tartomány | 0.063 in |
| Panelvastagság B tartomány | 0.031 - 0.079 in |
| Panelvastagság B tartomány | 0.8 - 2.0 mm |
| Távtartó hossza | 7.9 mm |
| Távtartó hossza | 0.311 in |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz