Menü Keresés

Bepattanós támasz 12.0 mm PA UL94 V-2 Natúr

Ez a két oldalon záródó lemeztámasz lehetővé teszi két lemez rakásolását a kívánt távolságban extra szerszámok szükségessége nélkül, így szerelési időt takarítva meg. A támasz UL94-V2 besorolású anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10331903

Gyártói cikkszám:

100720900002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 124,5744 Ft
500 - 999 90,9082 Ft
1000 + 67,3323 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.457 Ft

100 x 124,5744 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Szemes rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Szemes rögzítés
Body Diameter 4.5 mm
Furatátmérő „A” 2.5 mm
Furatátmérő „B” 2.5 mm
Panelvastagság A tartomány 1.2 - 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 1.2 - 1.6 mm
Távtartó hossza 12.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot