10331897
100720800002
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 499 | 124,5744 Ft |
| 500 - 999 | 90,9082 Ft |
| 1000 + | 67,3323 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Furat „A” rögzítés típus | Szemes rögzítés |
| Furat „B” rögzítés típus | Szemes rögzítés |
| Body Diameter | 4.5 mm |
| Body Diameter | 0.177 in |
| Furatátmérő „A” | 2.5 mm |
| Furatátmérő „A” | 0.098 in |
| Furatátmérő „B” | 2.5 mm |
| Furatátmérő „B” | 0.098 in |
| Panelvastagság A tartomány | 1.2 - 1.6 mm |
| Panelvastagság A tartomány | 0.047 - 0.063 in |
| Panelvastagság B tartomány | 1.2 - 1.6 mm |
| Panelvastagság B tartomány | 0.047 - 0.063 in |
| Távtartó hossza | 10.0 mm |
| Távtartó hossza | 0.394 in |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz