Menü Keresés

Dupla karos anya 47.5 mm Menetes betét M8 Szürke

Essentra cikkszám:

10195253

Gyártói cikkszám:

1220689

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 149 4.904,9675 Ft
150 + 4.307,8655 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

24.525 Ft

5 x 4.904,9675 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes anyag AISI 304 rozsdamentes acél
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Threaded Insert
Talpátmérő 16.0 mm
Talp magassága 12.5 mm
Teljes magasság 26.0 mm
Menethossz 12.5 mm
Fogantyúhossz 47.5 mm
Menetméret M8
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot