Menü Keresés

Tömlőbetét 25.4 mm 16-20

A kúpos betét és csúszka polírozott LDPE-ből készült, 18–25-ös méretű csövekhez illeszkedik.
Essentra cikkszám:

10093191

Gyártói cikkszám:

199260

4250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
125 - 1249 231,8442 Ft
1250 + 78,1619 Ft
Standard csomagolás: 1250

A következő szorzatának a rendelése 125

Teljes ár:

28.981 Ft

125 x 231,8442 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 25.4 mm
L1 0.9 mm
Minimum Wall Thickness 0.9 mm
Maximális falvastagság 1.6 mm
Anyag LDPE - PIR
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot