Menü Keresés

Domború csavar integrált tömítéssel M16 24.0 316 Rozsdamentes acél

Az integrált tömítéses domború csavarok a csavarhoz rögzített tömítőelemmel rendelkeznek, ami megakadályozza a szennyeződések bejutását. Motorokon, sebességváltókon vagy léghengereken használható. Megfelelő -100°C és +260°C hőmérséklet között és újrahasználható.
Essentra cikkszám:

20207854

Gyártói cikkszám:

20207854

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 3.813,001 Ft
50 - 99 3.050,40 Ft
100 - 199 2.859,7521 Ft
200 - 499 2.669,099 Ft
500 + 2.478,451 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.813 Ft

1 x 3.813,001 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M16
A/F 24.0
d2 ±0.05 17.5
h1 28.0
h2 13.0
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot