Menü Keresés

Domború csavar integrált tömítéssel M8 13.0 303 Rozsdamentes acél

Az integrált tömítéses domború csavarok a csavarhoz rögzített tömítőelemmel rendelkeznek, ami megakadályozza a szennyeződések bejutását. Motorokon, sebességváltókon vagy léghengereken használható. Megfelelő -100°C és +260°C hőmérséklet között és újrahasználható.
Essentra cikkszám:

20207786

Gyártói cikkszám:

20207786

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.951,999 Ft
50 - 99 2.361,6021 Ft
100 - 199 2.214,00 Ft
200 - 499 2.066,401 Ft
500 + 1.918,799 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.952 Ft

1 x 2.951,999 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M8
A/F 13.0
d2 ±0.05 8.5
h1 15.0
h2 6.5
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot