Menü Keresés

Domború csavar integrált tömítéssel M5 8.0 303 Rozsdamentes acél

Az integrált tömítéses domború csavarok a csavarhoz rögzített tömítőelemmel rendelkeznek, ami megakadályozza a szennyeződések bejutását. Motorokon, sebességváltókon vagy léghengereken használható. Megfelelő -100°C és +260°C hőmérséklet között és újrahasználható.
Essentra cikkszám:

20207748

Gyártói cikkszám:

20207748

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.828,998 Ft
50 - 99 2.263,2021 Ft
100 - 199 2.121,7521 Ft
200 - 499 1.980,3021 Ft
500 + 1.838,8521 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.829 Ft

1 x 2.828,998 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M5
A/F 8.0
d2 ±0.05 5.6
h1 10.0
h2 4.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot