Menü Keresés

Domború csavar integrált tömítéssel M3 5.5 303 Rozsdamentes acél

Az integrált tömítéses domború csavarok a csavarhoz rögzített tömítőelemmel rendelkeznek, ami megakadályozza a szennyeződések bejutását. Motorokon, sebességváltókon vagy léghengereken használható. Megfelelő -100°C és +260°C hőmérséklet között és újrahasználható.
Essentra cikkszám:

20207700

Gyártói cikkszám:

20207700

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.767,499 Ft
50 - 99 2.214,00 Ft
100 - 199 2.075,626 Ft
200 - 499 1.937,2521 Ft
500 + 1.798,873 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.767 Ft

1 x 2.767,499 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M3
A/F 5.5
d2 ±0.05 3.6
h1 6.0
h2 2.4
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot