Ezek a kupolás záródugók fémlemez panelek üregeinek tömítésére alkalmasak. Arra tervezték őket, hogy lezárják a berendezésekben vagy gépekben lévő réseket a fémlemez szektorban, az éles peremek elleni védelem érdekében. Biztonságos gátként is működnek, amely megakadályozza a por, piszok, nedvesség és egyéb szennyeződések bejutását.
A kupolás forma szép és tiszta felületet biztosít, és segít elhárítani az ütéseket, csökkentve a dugó vagy a behelyezett berendezés sérülésének esélyét. Korrózióállóak és elektromos szigetelést biztosítanak.
Egyszerűen telepíthető; úgy készültek, hogy szorosan illeszkedjenek az általuk lezárt nyílásba, így biztosítva a szoros és biztonságos illeszkedést. Nagy választékban kaphatók, hogy megfeleljenek számos furatátmérőnek és panelvastagságnak, és olyan iparágakban használhatók, mint a gyártás, az építőipar és az elektronika.
Anyag: Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros, PA, Poliamid 6/6, Poliamid, HDPE, nagy sűrűségű polietilén, Kopoliészter Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Natúr, Törlés Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | FÁ | D | Szín | Anyag | H | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,4703 Ft - 119,495 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
|
Fehér
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 59,3367 Ft - 108,3369 Ft | 90 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Fehér
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 53,2306 Ft - 97,1651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
|
Fehér
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 106,694 Ft - 235,1703 Ft | 50 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
|
Fehér
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 37,5133 Ft - 59,8022 Ft | 165 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Fehér
|
PA
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 37,5133 Ft - 59,8022 Ft | 100 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Fekete
|
PA
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 27,8748 Ft - 27,8748 Ft | 4000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 25,8075 Ft - 25,8075 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 29,2713 Ft - 29,2713 Ft | 469675 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 34,3507 Ft - 34,3507 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 25,3694 Ft - 25,3694 Ft | 10000 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Fehér
|
Poliamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 34,3507 Ft - 34,3507 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 54,1479 Ft - 54,1479 Ft | 6700 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 33,7756 Ft - 33,7756 Ft | 12000 Raktáron |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Fehér
|
Poliamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 25,8075 Ft - 25,8075 Ft | 18000 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fehér
|
Poliamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 34,3507 Ft - 34,3507 Ft | 7000 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Fehér
|
Poliamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 27,8748 Ft - 27,8748 Ft | 1700 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Fehér
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 10103333 | 29,2713 Ft - 29,2713 Ft | 8000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Fehér
|
Poliamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
|
| 37,3353 Ft - 37,3353 Ft | 590 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 84,0852 Ft - 103,8075 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.28 in
7.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz