Ezek a kupolás záródugók fémlemez panelek üregeinek tömítésére alkalmasak. Arra tervezték őket, hogy lezárják a berendezésekben vagy gépekben lévő réseket a fémlemez szektorban, az éles peremek elleni védelem érdekében. Biztonságos gátként is működnek, amely megakadályozza a por, piszok, nedvesség és egyéb szennyeződések bejutását.
A kupolás forma szép és tiszta felületet biztosít, és segít elhárítani az ütéseket, csökkentve a dugó vagy a behelyezett berendezés sérülésének esélyét. Korrózióállóak és elektromos szigetelést biztosítanak.
Egyszerűen telepíthető; úgy készültek, hogy szorosan illeszkedjenek az általuk lezárt nyílásba, így biztosítva a szoros és biztonságos illeszkedést. Nagy választékban kaphatók, hogy megfeleljenek számos furatátmérőnek és panelvastagságnak, és olyan iparágakban használhatók, mint a gyártás, az építőipar és az elektronika.
Anyag: Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros, PA, Poliamid 6/6, Poliamid, HDPE, nagy sűrűségű polietilén, Kopoliészter Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Natúr, Törlés Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | FÁ | D | Szín | Anyag | H | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,7444 Ft - 40,7444 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 78,6775 Ft - 78,6775 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 72,3569 Ft - 72,3569 Ft | 3290 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 37,8008 Ft - 37,8008 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 53,874 Ft - 53,874 Ft | 1900 Raktáron |
0.386 in
9.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 37,0616 Ft - 37,0616 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 81,2423 Ft - 81,2423 Ft | 2900 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 42,8801 Ft - 42,8801 Ft | 23800 Raktáron |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 36,1305 Ft - 36,1305 Ft | 1000 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 40,7444 Ft - 40,7444 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|||
| 42,2367 Ft - 42,2367 Ft | 4500 Raktáron |
0.78 in
19.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 101,5073 Ft - 284,0492 Ft | 300 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Fehér
|
Poliamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Fehér
|
PA
|
|
|
|||
| 56,27 Ft - 56,27 Ft | 6800 Raktáron |
1.094 in
27.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
||
| 40 Raktáron |
|
|
Fehér
|
PA
|
|
|
|||
| 98,4109 Ft - 98,4109 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 41,6753 Ft - 41,6753 Ft | 39370 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Fehér
|
PA
|
|
|
|||
| 248,5984 Ft - 694,4629 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fehér
|
Poliamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz