Menü Keresés

ABS Dokumentumtartó 234.0 mm

A szürke ABS dokumentumtartó öntapadó szalagokkal van ellátva a gyors rögzítéshez, és standard dokumentumméretekhez használható.
Essentra cikkszám:

10128688

Gyártói cikkszám:

2150E

802 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.406,806 Ft
50 + 1.004,8614 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.407 Ft

1 x 1.406,806 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Bézs
Teljes anyag Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
Rögzítés típusa Menetes szár
Távolság a furatközépponttól 70.0 mm
Szerelőfurat átmérő 6.0 mm
Teljes mélység 31.0 mm
Teljes szélesség 257.0 mm
A szerelőfuratok száma 3
Kompatibilis alkalmazás(ok) A4
Vámtarifaszám 3926909790

A 2150Esz. terméket helyettesíti:

ABS Dokumentumtartó 234.0 mm
Essentra cikkszám: 10550168
Gyártói cikkszám: 491885

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot