Menü Keresés

Display tartó 3.6 mm Acél

This ball chain connector can be used in conjunction with the ball chain lengths (ordered separately) for a range of applications within the retail display and point of sale industries.
Essentra cikkszám:

10394366

Gyártói cikkszám:

496868

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 9999 20,7281 Ft
10000 + 17,9489 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

2.073 Ft

100 x 20,7281 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Acél
Típus Csatlakozó
Csapágygolyó átmérője 3.2 mm
Vámtarifaszám 7315890000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot