Menü Keresés

Sín klipsz 3 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Natúr

This rail cable clip is made of natural glass reinforced nylon that is UL94-V-2. The extruded rail size is 40x40 mm.
Essentra cikkszám:

10038284

Gyártói cikkszám:

XRC4-WSLT01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 48,1375 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

48.138 Ft

1000 x 48,1375 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Sín típusa Extrudált
Teljes anyag Üvegszál erősítésű poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Típus 3
Standard RoHs
Standard UL
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot