Menü Keresés

Sín klipsz 2 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Natúr

Ez a sín kábelklipsz természetes üveggel megerősített poliamidból készült UL94-V-2 besorolással. Az extrudált sín mérete 30x30 mm.
Essentra cikkszám:

10038222

Gyártói cikkszám:

XRC3-LWS01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 48,4661 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

48.466 Ft

1000 x 48,4661 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Sín típusa Extrudált
Teljes anyag Üvegszál erősítésű poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Típus 2
Standard UL
Standard RoHs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot