Menü Keresés

Sín klipsz 1 11.1 mm (W) Poliamid 6/6 Natúr

This rail mounting clip is made of natural UL94-V-2 nylon and is used in DIN rail style C-Profile. No installation tools is required and it can be retrofitted to current installations.
Essentra cikkszám:

10005262

Gyártói cikkszám:

DRCC-WS01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 44,4546 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

44.455 Ft

1000 x 44,4546 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Sín típusa C profil
Belső magasság 4.8 mm
Belső szélesség 11.1 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Típus 1
Standard RoHs
Standard UL
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot