Menü Keresés

Sín klipsz Dinn sín (W) PA Natúr

This Dinn rail clip a used to route wires and cables on Dinn rails. The clip attaches to standard Din #2 and #3 rails. Often used in electrical assembly and machinery applications.
Essentra cikkszám:

10363249

Gyártói cikkszám:

23DRC001

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 237,9866 Ft
500 - 1999 214,1879 Ft
2000 + 192,7706 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

23.799 Ft

100 x 237,9866 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Sín típusa #2 and #3
Stílus Dinn Rail
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Típus Dinn Rail Clip
Standard UL
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot