Menü Keresés

Szerszámrugó ISO 10243 63.0 mm 305.0 mm 218.0 Nmm

Ez a rugó megfelel az ISO 10243 szabvány előírásainak, a D alakú huzalszakasz közvetlenül helyettesíti a többi ISO 10243 szabvány szerinti alkatrészt. A mechanikus rugó nagy szakítószilárdságú krómötvözet acélból készül, amely elegendő szívósságot biztosít, hogy ellenálljon a nagy terhelési követelményeknek, kiváló teljesítményt nyújt nagy igénybevétel esetén és hőálló 230 fokig. A négyzet alakú vége megbízható, lapos, maximális teherbíró felületet hoz létre. Ezt a sárga színű profilt extra nehéz teherbírásúnak nevezik.
Essentra cikkszám:

10635193

Gyártói cikkszám:

1218704

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 + 39.492,7148 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

78.985 Ft

2 x 39.492,7148 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő 63.0 mm
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 230 °C
Maximális elhajlás 106.0 mm
Maximális erő 23108.0 N
Maximális üzemi elhajlás 76.3 mm
Maximális üzemi erő 16633.0 N
Optimális üzemi elhajlás 51.9 mm
Teljes hossz 305.0 mm
Rúdátmérő 38.0 mm
Rugósebesség 218.0 Nmm
Szín Sárga
Anyag Króm ötvözetű acél
Típus Extra nagy teherbírású

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot