10642207
1218688
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 8 + | 8.245,2124 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Furatátmérő | 1.969 in |
|---|---|
| Furatátmérő | 50.0 mm |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális elhajlás | 1.709 in |
| Maximális elhajlás | 43.4 mm |
| Maximális erő | 13230.0 N |
| Maximális erő | 13230.0 N |
| Maximális üzemi elhajlás | 1.252 in |
| Maximális üzemi elhajlás | 31.8 mm |
| Maximális üzemi erő | 9679.0 N |
| Maximális üzemi erő | 9679.0 N |
| Optimális üzemi elhajlás | 21.6 mm |
| Optimális üzemi elhajlás | 0.85 in |
| Teljes hossz | 127.0 mm |
| Teljes hossz | 5 in |
| Rúdátmérő | 25.0 mm |
| Rúdátmérő | 0.984 in |
| Rugósebesség | 304.9 Nmm |
| Rugósebesség | 304.9 Nmm |
| Szín | Sárga |
| Anyag | Króm ötvözetű acél |
| Típus | Extra nagy teherbírású |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz