Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10642238
1218661
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 + | 2.287,3478 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Furatátmérő | 32.0 mm |
|---|---|
| Furatátmérő | 1.26 in |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális elhajlás | 35.1 mm |
| Maximális elhajlás | 1.382 in |
| Maximális erő | 5702.0 N |
| Maximális erő | 5702.0 N |
| Maximális üzemi elhajlás | 25.5 mm |
| Maximális üzemi elhajlás | 1.004 in |
| Maximális üzemi erő | 4142.0 N |
| Maximális üzemi erő | 4142.0 N |
| Optimális üzemi elhajlás | 0.681 in |
| Optimális üzemi elhajlás | 17.3 mm |
| Teljes hossz | 4.016 in |
| Teljes hossz | 102.0 mm |
| Rúdátmérő | 16.0 mm |
| Rúdátmérő | 0.63 in |
| Rugósebesség | 162.5 Nmm |
| Rugósebesség | 162.5 Nmm |
| Szín | Sárga |
| Anyag | Króm ötvözetű acél |
| Típus | Extra nagy teherbírású |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz