10418482
1218619
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 + | 439,4711 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Furatátmérő | 0.63 in |
|---|---|
| Furatátmérő | 16.0 mm |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális elhajlás | 0.835 in |
| Maximális elhajlás | 21.2 mm |
| Maximális erő | 1053.0 N |
| Maximális erő | 1053.0 N |
| Maximális üzemi elhajlás | 0.63 in |
| Maximális üzemi elhajlás | 16.0 mm |
| Maximális üzemi erő | 769.0 N |
| Maximális üzemi erő | 769.0 N |
| Optimális üzemi elhajlás | 10.9 mm |
| Optimális üzemi elhajlás | 0.429 in |
| Teljes hossz | 64.0 mm |
| Teljes hossz | 2.52 in |
| Rúdátmérő | 8.5 mm |
| Rúdátmérő | 0.335 in |
| Rugósebesség | 48.1 Nmm |
| Rugósebesség | 48.1 Nmm |
| Szín | Sárga |
| Anyag | Króm ötvözetű acél |
| Típus | Extra nagy teherbírású |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz