Menü Keresés

Szerszámrugó ISO 10243 12.5 mm 32.0 mm 42.4 Nmm

Ez a rugó megfelel az ISO 10243 szabvány előírásainak, a D alakú huzalszakasz közvetlenül helyettesíti a többi ISO 10243 szabvány szerinti alkatrészt. A mechanikus rugó nagy szakítószilárdságú krómötvözet acélból készül, amely elegendő szívósságot biztosít, hogy ellenálljon a nagy terhelési követelményeknek, kiváló teljesítményt nyújt nagy igénybevétel esetén és hőálló 230 fokig. A négyzet alakú vége megbízható, lapos, maximális teherbíró felületet hoz létre. Ezt a sárga színű profilt extra nehéz teherbírásúnak nevezik.
Essentra cikkszám:

10445280

Gyártói cikkszám:

1218605

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 313,2235 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

3.132 Ft

10 x 313,2235 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő 12.5 mm
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 230 °C
Maximális elhajlás 12.8 mm
Maximális erő 540.0 N
Maximális üzemi elhajlás 8.0 mm
Maximális üzemi erő 339.0 N
Optimális üzemi elhajlás 5.4 mm
Teljes hossz 32.0 mm
Rúdátmérő 7.0 mm
Rugósebesség 42.4 Nmm
Szín Sárga
Anyag Króm ötvözetű acél
Típus Extra nagy teherbírású

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot