10445242
1218599
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 + | 256,0204 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Furatátmérő | 0.394 in |
|---|---|
| Furatátmérő | 10.0 mm |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális elhajlás | 0.543 in |
| Maximális elhajlás | 13.8 mm |
| Maximális erő | 271.0 N |
| Maximális erő | 271.0 N |
| Maximális üzemi elhajlás | 0.433 in |
| Maximális üzemi elhajlás | 11.0 mm |
| Maximális üzemi erő | 216.0 N |
| Maximális üzemi erő | 216.0 N |
| Optimális üzemi elhajlás | 0.295 in |
| Optimális üzemi elhajlás | 7.5 mm |
| Teljes hossz | 1.732 in |
| Teljes hossz | 44.0 mm |
| Rúdátmérő | 0.197 in |
| Rúdátmérő | 5.0 mm |
| Rugósebesség | 19.6 Nmm |
| Rugósebesség | 19.6 Nmm |
| Szín | Sárga |
| Anyag | Króm ötvözetű acél |
| Típus | Extra nagy teherbírású |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz