Menü Keresés

Szerszámrugó ISO 10243 50.0 mm 254.0 mm 90.5 Nmm

Ez a rugó megfelel az ISO 10243 szabvány előírásainak, a D alakú huzalszakasz közvetlenül helyettesíti a többi ISO 10243 szabvány szerinti alkatrészt. A mechanikus rugó nagy szakítószilárdságú krómötvözet acélból készül, amely elegendő szívósságot biztosít, hogy ellenálljon a nagy terhelési követelményeknek, kiváló teljesítményt nyújt nagy igénybevétel esetén és hőálló 230 fokig. A négyzet alakú vége megbízható, lapos, maximális teherbíró felületet hoz létre. Ezt a piros színű profilt nehéz teherbírásúnak nevezik.
Essentra cikkszám:

10631621

Gyártói cikkszám:

1218583

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4 + 10.319,2568 Ft
Standard csomagolás: 4

A következő szorzatának a rendelése 4

Teljes ár:

41.277 Ft

4 x 10.319,2568 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő 50.0 mm
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 230 °C
Maximális elhajlás 97.9 mm
Maximális erő 8862.0 N
Maximális üzemi elhajlás 76.2 mm
Maximális üzemi erő 6898.0 N
Optimális üzemi elhajlás 50.8 mm
Teljes hossz 254.0 mm
Rúdátmérő 25.0 mm
Rugósebesség 90.5 Nmm
Szín Piros
Anyag Króm ötvözetű acél
Típus Heavy Duty

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot