Menü Keresés

Szerszámrugó ISO 10243 40.0 mm 127.0 mm 137.4 Nmm

Ez a rugó megfelel az ISO 10243 szabvány előírásainak, a D alakú huzalszakasz közvetlenül helyettesíti a többi ISO 10243 szabvány szerinti alkatrészt. A mechanikus rugó nagy szakítószilárdságú krómötvözet acélból készül, amely elegendő szívósságot biztosít, hogy ellenálljon a nagy terhelési követelményeknek, kiváló teljesítményt nyújt nagy igénybevétel esetén és hőálló 230 fokig. A négyzet alakú vége megbízható, lapos, maximális teherbíró felületet hoz létre. Ezt a piros színű profilt nehéz teherbírásúnak nevezik.
Essentra cikkszám:

10644126

Gyártói cikkszám:

1218566

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 3.602,3948 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

36.024 Ft

10 x 3.602,3948 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő 40.0 mm
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 230 °C
Maximális elhajlás 46.5 mm
Maximális erő 6390.0 N
Maximális üzemi elhajlás 38.1 mm
Maximális üzemi erő 5236.0 N
Optimális üzemi elhajlás 25.4 mm
Teljes hossz 127.0 mm
Rúdátmérő 20.0 mm
Rugósebesség 137.4 Nmm
Szín Piros
Anyag Króm ötvözetű acél
Típus Heavy Duty

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot