Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10644034
1218562
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 + | 1.770,4771 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Furatátmérő | 40.0 mm |
|---|---|
| Furatátmérő | 1.575 in |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális elhajlás | 26.7 mm |
| Maximális elhajlás | 1.051 in |
| Maximális erő | 6237.0 N |
| Maximális erő | 6237.0 N |
| Maximális üzemi elhajlás | 22.8 mm |
| Maximális üzemi elhajlás | 0.898 in |
| Maximális üzemi erő | 5326.0 N |
| Maximális üzemi erő | 5326.0 N |
| Optimális üzemi elhajlás | 15.2 mm |
| Optimális üzemi elhajlás | 0.598 in |
| Teljes hossz | 76.0 mm |
| Teljes hossz | 2.992 in |
| Rúdátmérő | 20.0 mm |
| Rúdátmérő | 0.787 in |
| Rugósebesség | 233.6 Nmm |
| Rugósebesség | 233.6 Nmm |
| Szín | Piros |
| Anyag | Króm ötvözetű acél |
| Típus | Heavy Duty |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz