Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10631676
1218559
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 8 + | 5.425,2809 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Furatátmérő | 32.0 mm |
|---|---|
| Furatátmérő | 1.26 in |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális elhajlás | 4.409 in |
| Maximális elhajlás | 112.0 mm |
| Maximális erő | 4501.0 N |
| Maximális erő | 4501.0 N |
| Maximális üzemi elhajlás | 3.602 in |
| Maximális üzemi elhajlás | 91.5 mm |
| Maximális üzemi erő | 3677.0 N |
| Maximális üzemi erő | 3677.0 N |
| Optimális üzemi elhajlás | 2.402 in |
| Optimális üzemi elhajlás | 61.0 mm |
| Teljes hossz | 305.0 mm |
| Teljes hossz | 12.008 in |
| Rúdátmérő | 0.63 in |
| Rúdátmérő | 16.0 mm |
| Rugósebesség | 40.2 Nmm |
| Rugósebesség | 40.2 Nmm |
| Szín | Piros |
| Anyag | Króm ötvözetű acél |
| Típus | Heavy Duty |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz