10642146
1218558
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 + | 6.223,2953 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Furatátmérő | 1.26 in |
|---|---|
| Furatátmérő | 32.0 mm |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális elhajlás | 92.8 mm |
| Maximális elhajlás | 3.654 in |
| Maximális erő | 4491.0 N |
| Maximális erő | 4491.0 N |
| Maximális üzemi elhajlás | 76.2 mm |
| Maximális üzemi elhajlás | 3 in |
| Maximális üzemi erő | 3687.0 N |
| Maximális üzemi erő | 3687.0 N |
| Optimális üzemi elhajlás | 2 in |
| Optimális üzemi elhajlás | 50.8 mm |
| Teljes hossz | 254.0 mm |
| Teljes hossz | 10 in |
| Rúdátmérő | 16.0 mm |
| Rúdátmérő | 0.63 in |
| Rugósebesség | 48.4 Nmm |
| Rugósebesség | 48.4 Nmm |
| Szín | Piros |
| Anyag | Króm ötvözetű acél |
| Típus | Heavy Duty |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz